Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. SLG440
  2. SLG 440
SLG 440

SLG 440

  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • Reliable safety concept in case of interferences (EMC, welding sparks)
  • Process safety with highest availability
  • active integrated set-up tool
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)
6 Tuotteet
SLG440-ER-0500-02-01

SLG440-ER-0500-02-01

Tuotenumero 101216821

Safety light grid

SLG440-ER-0500-02-H1

SLG440-ER-0500-02-H1

Tuotenumero 103009189

Safety light grid

SLG440-ER-0800-03-01

SLG440-ER-0800-03-01

Tuotenumero 101216822

Safety light grid

SLG440-ER-0800-03-H1

SLG440-ER-0800-03-H1

Tuotenumero 103009190

Safety light grid

SLG440-ER-0900-04-01

SLG440-ER-0900-04-01

Tuotenumero 101216823

Safety light grid

SLG440-ER-0900-04-H1

SLG440-ER-0900-04-H1

Tuotenumero 103009191

Safety light grid

6 löydetyt tulokset