We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
  1. Turvavaloverhot, Turvavalopuomit
  2. Lisätarvikkeet

Lisätarvikkeet

Muting

Muting

  • •Plug and play solution for muting applications
  • •Reduced mounting and wiring times
  • •Easy wiring with MCU-02 only one cable to the control cabinet
  • •One part number for all components
  • •Mounting to SG protective housing, MST mounting stand or sensor profile
Mene luokkaan
Protective enclosure IP69

Protective enclosure IP69

  • •Extremely robust protective tube made of polycarbonate
  • •Impact resistant - Break resistant - Scratch resistant - Hygienic
  • •End plugs, membrane and cable entry made of stainless steel
  • •Protection class IP69
  • •ECOLAB certified
  • •Application for SLC/SLG440COM, 440, 445
Mene luokkaan
Suojakotelot turvavalopuomeille ja -verhoille

Suojakotelot turvavalopuomeille ja -verhoille

  • •Robust protecting housing for safety light grids or deflection mirrors
  • •Solid steel construction material thickness 3 mm
  • •Integrated spirit level for precise alignment
  • •Rear mounting groove for a wide range of mounting options
  • •Mounting with 3 x M10 hexagon head screws (included)
  • •Mounting with 3 x M10 hexagon head screws (included)
  • •Optional: Also suitable for mounting muting cantilever
Mene luokkaan
Taittopeili

Taittopeili

Mene luokkaan
tärinän vaimennin

tärinän vaimennin

Mene luokkaan
Heijastava valokenno

Heijastava valokenno

Mene luokkaan
Kiinnityskulma / Asennussarja

Kiinnityskulma / Asennussarja

Mene luokkaan
Laser -suuntaustyökalu

Laser -suuntaustyökalu

Mene luokkaan
Kenttäjakaja mykistyskäytöllä

Kenttäjakaja mykistyskäytöllä

Mene luokkaan
Pistokeliitin

Pistokeliitin

Mene luokkaan