Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Turvakytkentälaitteet
  2. Turvatunnistimet

Turvatunnistimet

RSS260 AS

RSS260 AS

  • •Turvatunnistin,
  • •Muovikotelo
  • •Yleiskäyttöinen, uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
  • •I-versiot, joissa kooditaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • •Pieni runko,
  • •Suojausluokka IP 65 / IP 67
Mene luokkaan
RSS 36 AS

RSS 36 AS

  • •Muovikotelo
  • •Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • •Valinnainen integroidulla magneettilukituksella
Mene luokkaan
BNS 260 AS

BNS 260 AS

  • •Turvatunnistin
  • •Muovikotelo
  • •Ei mekaanista kulumista
  • •36 mm x 26 mm x 13 mm
  • •Integroitu AS-väyläliityntä
  • •Piiloasennus mahdollinen
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Ei reagoi sivulta päin
  • •Ei reagoi likaan
  • •AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
Mene luokkaan
BNS 36 AS

BNS 36 AS

  • •Turvatunnistin
  • •Muovikotelo
  • •Ei mekaanista kulumista
  • •88 mm x 25 mm x 13 mm
  • •Integroitu AS-väyläliityntä
  • •Piiloasennus mahdollinen
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Ei reagoi sivulta päin
  • •Ei reagoi likaan
  • •AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
Mene luokkaan
BNS 16 AS

BNS 16 AS

  • •Turvatunnistin
  • •Muovikotelo
  • •Ei mekaanista kulumista
  • •40 mm x 90 mm x 39 mm
  • •Integroitu AS-väyläliityntä
  • •Piiloasennus mahdollinen
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Ei reagoi sivulta päin
  • •Ei reagoi likaan
  • •AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
Mene luokkaan