Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Turvakytkentälaitteet
  2. Turvasolenoidilukot

Turvasolenoidilukot

MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • •Turvasolenoidilukot
  • •Muovikotelo
  • •Integroitu AS-väyläliityntä
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Turvasolenoidilukot innovatiivisella ja ainutlaatuisella toimintaperiaatteella
  • •Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
  • •3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • •Automaattinen lukitus
  • •Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 1,5 mm vaakasuunnassa
  • •Älykäs diagnosointi
Mene luokkaan
AZM 161 AS

AZM 161 AS

  • •Turvasolenoidilukot
  • •Muovikotelo
  • •Korkea pitovoima 2000 N
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • •suojaeristys
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Integroitu AS-väyläliityntä
Mene luokkaan
AZM 170 AS

AZM 170 AS

  • •Turvasolenoidilukot
  • •Integroitu AS-väyläliityntä
  • •Muovikotelo
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •suojaeristys
  • •Korkea pitovoima
Mene luokkaan
AZM 201 AS

AZM 201 AS

  • •Muovikotelo
  • •Korkea pitovoima 2000 N
  • •40 mm x 244 mm x 50 mm
  • •Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • •suojaeristys
  • •Pitkä käyttöikä
  • •Integroitu AS-väyläliityntä
  • •Turvasolenoidilukko integroidulla AS-i Safety -väyläliitynnällä
  • •Yleiskäyttöinen, uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
  • •I-versiot, joissa kooditaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
Mene luokkaan
AZM300-AS

AZM300-AS

  • •Suojausluokka IP 69
  • •Turvasolenoidilukko integroidulla AS-i Safety -väyläliitynnällä
  • •Yleiskäyttöinen, uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
  • •I-versiot, joissa kooditaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
  • •sopii sarana- ja liukuoviin
  • •2 integroitua lukitustasoa
Mene luokkaan