Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. MZM 100 AS
  2. MZM 100 AS
MZM 100 AS

MZM 100 AS

  • Turvasolenoidilukot
  • Muovikotelo
  • Integroitu AS-väyläliityntä
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Turvasolenoidilukot innovatiivisella ja ainutlaatuisella toimintaperiaatteella
  • Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
  • 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
  • Automaattinen lukitus
  • Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
  • Älykäs diagnosointi
3 Tuotteet
MZM 100 B ST-AS REMAP

MZM 100 B ST-AS REMAP

Tuotenumero 101209551

Solenoid interlock

MZM 100 ST-AS MAP

MZM 100 ST-AS MAP

Tuotenumero 101209554

Solenoid interlock

MZM 100 ST-AS REMAP

MZM 100 ST-AS REMAP

Tuotenumero 101209553

Solenoid interlock

3 löydetyt tulokset