SRB200EXI
- •2 turvakoskettimet
- •Soveltuu hätäpysäytys-, turvalaite- ym. piirien valvontaan
Sinun valintasi:
SRB-EXi-turvarelemoduulien uusimmassa versiossa yhdistyvät toiminnallinen turvallisuus, luotettava signaalinkäsittely ja turvavapautus sekä räjähdyssuojauksen vaatimukset. Se valvoo liitettyjä antureita, E-STOP-komentolaitteita, lukituslaitteita, nollauspainikkeita ja turva-antureita, joilla on luontaisen turvallisuuden ”i”-tyyppinen suojaus. Moduulit on suunniteltu ATEX-direktiivin 94/9/EY ja eurooppalaisten standardien EN 60 079 ff. perusteella. EXi-valvontapiirit ovat luonnostaan turvallisia ja suunniteltu ATEX-, IECEx- ja INMETRO-luokkien 2GD- tai 3G-laitteille. Näin ollen hätäpysäytyskomentolaitteita ja turvaporttivalvontalaitteita voidaan käyttää pöly- ja kaasuriskialueilla.
Anturit voidaan asentaa vyöhykkeille 1/2 ja 21/22, kun taas PROTECT SRB-EXi -moduulit voidaan asentaa sopivaan kytkentäkaappiin kaasun Ex-vyöhykkeellä 2. Schmersalin tuotevalikoimaan kuuluu kaksi versiota turvareleistä: SRB 101Exi -moduuli, jossa on yksi turvakosketin, ja SRB 200Exi -versio, jossa on kaksi turvakosketinta. Molempia versioita käytetään E-STOP-komentolaitteiden, lukituslaitteiden ja muiden koneen turvallisuuskomponenttien signaalien käsittelyyn. Sekä SRB 101Exi- että SRB 200Exi -malleissa käyttäjä voi valita automaattisen nollaustoiminnon (tyyppiversio 1A) tai reunan tunnistukseen perustuvan nollauksen (1R).
SRB-EXi-turvarelemoduulien lisäksi Schmersalin kattavaan tuotevalikoimaan kuuluu myös muita PROTECT SRB -sarjan turvarelemoduuleja kytkentäsignaalien turvallista arviointia varten. Signaalilaitteita voivat olla esimerkiksi E-STOP-painikkeet, sähkömekaaniset asennonvaihtimet, turvakytkimet, magneettiset lukitukset liukuvilla, saranallisilla tai irrotettavilla suojuksilla. PROTECT SRB -moduuleja on saatavana myös optoelektronisia suojalaitteita (AODP) varten.