Schmersal - The DNA of Safety

Suora yhteys

  • +358 46 8757704
  • info@schmersal.fi
Safety Invented in Germany

Tuotteet

  • Online-tuoteluettelo
  • Uutuudet
  • Alan artikkelit

Koneturvallisuuspalvelut

  • Yhteystiedot

Yritys

  • Schmersal-ryhmä
  • Tapahtumat
  • Lehdistötiedotteet

Oikeudelliset tiedot

  • Julkaisutiedot
  • Tietosuoja
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Finland

Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
+358 46 875 7704 Asiakaspalvelu klo 8:00-16:00
Vertaa tuotteita
Suomi (FI)
Belgia
FRNL
Brasilia
PTES
Kiina
ZH
Tanska
DA
Saksa
DE
Suomi
FI
Ranska
FR
Iso-Britannia
EN
Intia
EN
Kansainvälinen
EN
Italia
IT
Japani
JA
Kanada
ENFR
Hollanti
NL
Norja
NO
Itävalta
DEEN
Puola
PL
Portugali
PT
Ruotsi
SV
Sveitsi
DEFRIT
Espanja
ES
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. EDL - Illuminated pushbutton
  2. EDL - Illuminated pushbutton
EDL - Illuminated pushbutton

EDL - Illuminated pushbutton

  • Mounting hole 22.3 mm
  • Protection class IP65
  • Aluminium enlosure
  • illuminable
33 Tuotteet
EDLBL

EDLBL

Tuotenumero 101006408

Front element Indicator lights

EDLGB

EDLGB

Tuotenumero 101006400

Front element Indicator lights

EDLGN

EDLGN

Tuotenumero 101006404

Front element Indicator lights

EDLRT

EDLRT

Tuotenumero 101006402

Front element Indicator lights

EDLWS

EDLWS

Tuotenumero 101006406

Front element Indicator lights

EDLMGB

EDLMGB

Tuotenumero 101006420

Front element Indicator lights

EDLMRT

EDLMRT

Tuotenumero 101006421

Front element Indicator lights

EDLMGN

EDLMGN

Tuotenumero 101006422

Front element Indicator lights

EDLMWS

EDLMWS

Tuotenumero 101006423

Front element Indicator lights

EDLMBL

EDLMBL

Tuotenumero 101006424

Front element Indicator lights

EDLHGN

EDLHGN

Tuotenumero 101006432

Front element Indicator lights

EDLHWS

EDLHWS

Tuotenumero 101006433

Front element Indicator lights

EDLRGB

EDLRGB

Tuotenumero 101006450

Front element Indicator lights

EDLRGN

EDLRGN

Tuotenumero 101006452

Front element Indicator lights

EDLGN/101

EDLGN/101

Tuotenumero 101187418

Front element Indicator lights

EDLWS/405

EDLWS/405

Tuotenumero 101187425

Front element Indicator lights

EDLWS/801

EDLWS/801

Tuotenumero 101187437

Front element Indicator lights

EDLWS/201

EDLWS/201

Tuotenumero 101189731

Front element Indicator lights

EDLWS/202

EDLWS/202

Tuotenumero 101189732

Front element Indicator lights

EDLMRT/504

EDLMRT/504

Tuotenumero 101190140

Front element Indicator lights

EDLMGN/501

EDLMGN/501

Tuotenumero 101190141

Front element Indicator lights

EDLWS/101

EDLWS/101

Tuotenumero 101191264

Front element Indicator lights

EDLWS/WS/SWELOX

EDLWS/WS/SWELOX

Tuotenumero 101208851

Front element Indicator lights

EDLWS/305

EDLWS/305

Tuotenumero 101210736

Front element Indicator lights

33 löydetyt tulokset