We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
  1. U 433 Rullavarsi 3H
  2. U 433 roller lever 3H
U 433 roller lever 3H

U 433 roller lever 3H

  • Metallikotelo
  • 3 Koskettimet
  • 62 mm x 105 mm x 50 mm ( peruskomponentti)
  • Kytkentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
1 Tuotteet
UV3H 433Y

UV3H 433Y

Tuotenumero 101060582

Position switch

1 löydetyt tulokset