Schmersal - The DNA of Safety

Suora yhteys

  • +358 46 8757704
  • info@schmersal.fi
Safety Invented in Germany

Tuotteet

  • Online-tuoteluettelo
  • Uutuudet
  • Alan artikkelit

Koneturvallisuuspalvelut

  • Yhteystiedot

Yritys

  • Schmersal-ryhmä
  • Tapahtumat
  • Lehdistötiedotteet

Oikeudelliset tiedot

  • Julkaisutiedot
  • Tietosuoja
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Finland

Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
+358 46 875 7704 Asiakaspalvelu klo 8:00-16:00
Vertaa tuotteita
Suomi (FI)
Belgia
FRNL
Brasilia
PTES
Kiina
ZH
Tanska
DA
Saksa
DE
Suomi
FI
Ranska
FR
Iso-Britannia
EN
Intia
EN
Kansainvälinen
EN
Italia
IT
Japani
JA
Kanada
ENFR
Hollanti
NL
Norja
NO
Itävalta
DEEN
Puola
PL
Portugali
PT
Ruotsi
SV
Sveitsi
DEFRIT
Espanja
ES
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. U 434 Tappityönnin S
  2. U 434 plunger S
U 434 plunger S

U 434 plunger S

  • Metallikotelo
  • 4 Koskettimet
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm ( peruskomponentti)
  • Kytkentäpisteet ja kosketintoiminta säädettävissä
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
3 Tuotteet
US 434Y-4OE

US 434Y-4OE

Tuotenumero 101055012

Position switch

US 434Y-M20

US 434Y-M20

Tuotenumero 101176035

Position switch

US 434Y-S4

US 434Y-S4

Tuotenumero 101093276

Position switch

3 löydetyt tulokset