We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:
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
  1. 441 Rullavarsi L
  2. 441 roller lever L
441 roller lever L

441 roller lever L

  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Metallikotelo
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • 2 Koskettimet
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°
  • Laajan lämpötilan mallissa voidaan rulla asentaa akselilla kahteen eri kohtaan.
  • 106 mm x 99 mm x 63 mm (peruskomponentti)
  • Suojausluokka IP65
13 Tuotteet
ML 441-11Y-M20

ML 441-11Y-M20

Tuotenumero 101170496

Position switch

TL 441-11Y

TL 441-11Y

Tuotenumero 101059310

Position switch

TL 441-11Y-1276-2

TL 441-11Y-1276-2

Tuotenumero 101086689

Position switch

ML 441-11Y-T-M20

ML 441-11Y-T-M20

Tuotenumero 101170498

Position switch

ML 441-11Y-T-1276-2

ML 441-11Y-T-1276-2

Tuotenumero 101095970

Position switch

ML 441-11Y-A-T-M20-2037

ML 441-11Y-A-T-M20-2037

Tuotenumero 101161646

Position switch

TL 441-11Y-T

TL 441-11Y-T

Tuotenumero 101059315

Position switch

TL 441-11Y-T-1276-2

TL 441-11Y-T-1276-2

Tuotenumero 101095294

Position switch

TL 441-11Y-T-1276-2/ -1801

TL 441-11Y-T-1276-2/ -1801

Tuotenumero 101150792

Position switch

TL 441-11Y-T-1801

TL 441-11Y-T-1801

Tuotenumero 101099740

Position switch

ML 441-11Y-2512-6

ML 441-11Y-2512-6

Tuotenumero 151203466

Position switch

ML 441-11Y-T-2512-6

ML 441-11Y-T-2512-6

Tuotenumero 151203468

Position switch

ML 441-11Y-M20-RMS

ML 441-11Y-M20-RMS

Tuotenumero 101165941

Position switch

13 löydetyt tulokset