Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 461 Haarukkavipu 2C
  2. 461 fork lever 2C
461 fork lever 2C

461 fork lever 2C

  • Metallikotelo
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( peruskomponentti)
  • Asennoituva rajakytkin
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • Aktivointisuunnan muuttaminen ohjainpäätä kääntämällä
  • Karkaistu varsi
2 Tuotteet
M2C 461-22Y-M20

M2C 461-22Y-M20

Tuotenumero 101175981

Position switch

T2C 461-13Y

T2C 461-13Y

Tuotenumero 101059730

Position switch

2 löydetyt tulokset