Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. 035 Rullavarsi 2L
  2. 035 roller lever 2L
035 roller lever 2L

035 roller lever 2L

  • Metallikotelo
  • 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (peruskomponentti)
  • kuulalaakeroitu akseli
  • 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Suojausluokka IP67
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
4 Tuotteet
M2L 035-11Z-M20

M2L 035-11Z-M20

Tuotenumero 101161651

Position switch

T2L 035-02Z

T2L 035-02Z

Tuotenumero 101056296

Position switch

T2L 035-11Z-M20

T2L 035-11Z-M20

Tuotenumero 101167907

Position switch

T2L 035-20Z

T2L 035-20Z

Tuotenumero 101056298

Position switch

4 löydetyt tulokset