Schmersal - The DNA of Safety

Suora yhteys

  • +358 46 8757704
  • info@schmersal.fi
Safety Invented in Germany

Tuotteet

  • Online-tuoteluettelo
  • Uutuudet
  • Alan artikkelit

Koneturvallisuuspalvelut

  • Yhteystiedot

Yritys

  • Schmersal-ryhmä
  • Tapahtumat
  • Lehdistötiedotteet

Oikeudelliset tiedot

  • Julkaisutiedot
  • Tietosuoja
  • Terms and Conditions

© 2026 Schmersal Finland

Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
+358 46 875 7704 Asiakaspalvelu klo 8:00-16:00
Vertaa tuotteita
Suomi (FI)
Belgia
FRNL
Brasilia
PTES
Kiina
ZH
Tanska
DA
Saksa
DE
Suomi
FI
Ranska
FR
Iso-Britannia
EN
Intia
EN
Kansainvälinen
EN
Italia
IT
Japani
JA
Kanada
ENFR
Hollanti
NL
Norja
NO
Itävalta
DEEN
Puola
PL
Portugali
PT
Ruotsi
SV
Sveitsi
DEFRIT
Espanja
ES
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. 471 Rullavarsi A
  2. 471 roller lever A
471 roller lever A

471 roller lever A

  • Metallikotelo
  • 4 tai 6 Koskettimet
  • 194 mm x 123 mm x 130 mm (peruskomponentti)
  • 3 Kaapeliläpivientejä M 25 x 1.5
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
10 Tuotteet
MA 471-02/02Y

MA 471-02/02Y

Tuotenumero 101061164

Position switch

MA 471-12/12Y

MA 471-12/12Y

Tuotenumero 101061198

Position switch

MA 471-21/21Y

MA 471-21/21Y

Tuotenumero 101061182

Position switch

TA 471-02/02Y

TA 471-02/02Y

Tuotenumero 101061079

Position switch

TA 471-03/03Y

TA 471-03/03Y

Tuotenumero 101061139

Position switch

TA 471-12/12Y

TA 471-12/12Y

Tuotenumero 101061111

Position switch

TA 471-21/21Y

TA 471-21/21Y

Tuotenumero 101061097

Position switch

TA 471-03/03Y-H-840

TA 471-03/03Y-H-840

Tuotenumero 101169534

Position switch

TA 471-03/03Y-H GB 130

TA 471-03/03Y-H GB 130

Tuotenumero 101092229

Position switch

TA 471-03/03Y-H-RMS -840

TA 471-03/03Y-H-RMS -840

Tuotenumero 101099583

Position switch

10 löydetyt tulokset