Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Automaatioteknologia
  2. Köysikytkin

Köysikytkin

TQ 215

TQ 215

  • •Metallikotelo
  • •EN 50047 rakenne
  • •Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
  • •Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
Mene luokkaan
TQ 315

TQ 315

  • •Metallikotelo
  • •Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
  • •Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
  • •EN 50041 rakenne
Mene luokkaan
PS 216

PS 216

  • •thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • •small body
  • •vertical mounting
  • •Twisting of towing eye not possible
  • •Progress function (ballpoint pen principle)
  • •LED version available
Mene luokkaan
TQ 201

TQ 201

  • •Host limit switch
  • •light alloy die-castingenclosure
  • •Robust design
  • •for suspended mounting
Mene luokkaan
TQ 700

TQ 700

  • •Muovikotelo
  • •yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 10 m
  • •Tilanosoitin
  • •Suuri liitinkotelo
  • •Vetosilmukka ei voi kiertyä
  • •jousivoima enintään 10 m köydelle
Mene luokkaan
TQ 700 S

TQ 700 S

  • •Muovikotelo
  • •pystysuora kokoonpano
  • •Suuri liitinkotelo
  • •Vetosilmukka ei voi kiertyä
  • •köyden vedon tunnistus
  • •2 Koskettimet
Mene luokkaan
TQ 900

TQ 900

  • •Metallikotelo
  • •yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 50 m
  • •Tilanosoitin
  • •Vankka rakenne
  • •Suuri liitinkotelo
  • •Vetosilmukka ei voi kiertyä
  • •Ulkoinen vedenpitävä kaulus
Mene luokkaan
TQ 441

TQ 441

  • •Metallikotelo
  • •Yksisuuntainen toiminta / köysipituus maks. 25 m
Mene luokkaan
Lisätarvikkeet

Lisätarvikkeet

Mene luokkaan