EX-RSS16•EX-vyöhyke 2 ja 22•Muovikotelo•Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla•3 eri toimintasuuntaa•Ovivaste magneettilukituksella•Sopii myös sarjakytkentäänMene luokkaan
EX-BNS 120•EX-vyöhyke 2 ja 22•Ø M12•Muovikotelo•Erityisen pitkä kytkentäetäisyys•Ei reagoi sivulta päin•Soveltuu elintarviketeollisuuteen BP 15 SS•Ei mekaanista kulumistaMene luokkaan
EX-BNS 180•EX-vyöhyke 2 ja 22•Muovikotelo•Ø M18•Erityisen pitkä kytkentäetäisyys•Ei reagoi sivulta päin•Soveltuu elintarviketeollisuuteen BP 15 SS•Ei mekaanista kulumistaMene luokkaan
EX-CSS 180•EX-vyöhyke 2 ja 22•Ø M18•Muovikotelo•Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä•versetzt anfahrbar•Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus•Anturiketjun enimmäispituus 200 m•Ennakkovaroitus työskenneltäessä lähellä anturin hystereesialueen rajaa•Itsevalvova 16 anturin sarjakytkentä•2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöäMene luokkaan
EX-BNS 303•EX-vyöhyke 2 ja 22•Ø M30•Muovikotelo•Koodauksella•Ei reagoi sivulta päin•Soveltuu elintarviketeollisuuteen BPS 303 SS•Ei mekaanista kulumistaMene luokkaan
EX-BNS 33•EX-vyöhyke 2 ja 22•Muovikotelo•88 mm x 25 mm x 13 mm•Piiloasennus mahdollinen•Ei reagoi sivulta päin•Ei mekaanista kulumistaMene luokkaan
EX-BNS 250•EX-vyöhyke 2 ja 22•Muovikotelo•pieni runko•Piiloasennus mahdollinen•Ei reagoi sivulta päin•Ei mekaanista kulumistaMene luokkaan
EX-BNS40S•EX-vyöhyke 2 ja 22•Kotelo ruostumatonta terästä•88 mm x 27 mm x 14,5 mm•Piiloasennus mahdollinen•Ei reagoi sivulta päin•Ei mekaanista kulumista•Soveltuu elintarviketeollisuuteen•Elintarviketeollisuuteen soveltuva kaapeliliitäntäMene luokkaan