Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. AZ 06...
  2. AZ 06...
AZ 06...

AZ 06...

  • Muovikotelo
  • Toimilaitesillan kosketustappi
  • 1 Aktivointitaso
  • läpinäkyvä kansi
  • Itsepuhdistuvuus kosketinsiltojen liikekitkalla
  • Suojausluokka IP 20
  • Kaksinkertainen keskeytyskytkin
  • kiinnitysruuvit M4 Pozidriv itsemuotoutuva, häviämätön, kiinnioleva
6 Tuotteet
AZ 061 K 08106

AZ 061 K 08106

Tuotenumero 101195744

Door contact (elevator)

AZ 061 K 3824

AZ 061 K 3824

Tuotenumero 153003881

Door contact (elevator)

AZ 062 K 08106

AZ 062 K 08106

Tuotenumero 101194266

Door contact (elevator)

AZ 063 K 08106

AZ 063 K 08106

Tuotenumero 101194267

Door contact (elevator)

AZ 066 K

AZ 066 K

Tuotenumero 137000265

AZ 061 K-5402

AZ 061 K-5402

Tuotenumero 103012790

Door contact (elevator)

6 löydetyt tulokset