Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. AZM 415
  2. AZM 415
Arkisto
AZM 415

AZM 415

  • Säädettävä kuulapidin 400 N asti
  • Metallikotelo
  • Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
  • Vankka rakenne
  • Pitkä käyttöikä
  • 2 Kaapeliläpivientejä M 20 x 1.5
  • Ruuviliitäntä
9 Tuotteet
AZM 415-02/11ZPK 110 VAC
Arkisto

AZM 415-02/11ZPK 110 VAC

Tuotenumero 101174537

Solenoid interlock

AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC
Arkisto

AZM 415-02/11ZPK14H 24 VAC/DC

Tuotenumero 101174577

Solenoid interlock

AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC
Arkisto

AZM 415-11/11ZPK14H 110VAC

Tuotenumero 101174535

Solenoid interlock

AZM 415-33ZPDKA 110 VAC
Arkisto

AZM 415-33ZPDKA 110 VAC

Tuotenumero 101117715

Solenoid interlock

AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC
Arkisto

AZM 415-22ZPK-M20 24VAC/DC

Tuotenumero 101152789

Solenoid interlock

AZM 415-22ZPKA-M20 24VAC /DC
Arkisto

AZM 415-22ZPKA-M20 24VAC /DC

Tuotenumero 101164463

Solenoid interlock

AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC
Arkisto

AZM 415-22ZPK-2652 24VAC/DC

Tuotenumero 101204319

Solenoid interlock

AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC
Arkisto

AZM 415-22XPK-9726 24VAC /DC

Tuotenumero 101136126

Solenoid interlock

AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC
Arkisto

AZM 415-02/02ZPK-ST 24VAC/DC

Tuotenumero 101207928

Solenoid interlock

9 löydetyt tulokset