Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
  1. Safety switches
  2. 236 AS

236 AS

Arkisto
AS - 236 roller plunger R

AS - 236 roller plunger R

  • •Muovikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 77 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
  • •Integroitu AS-väyläliityntä
  • •Soveltuu AS-i Power 24
Mene luokkaan
Arkisto
AS - 236 roller lever 14H

AS - 236 roller lever 14H

  • •Muovikotelo
  • •Monia eri ohjainpäävaihtoehtoja
  • •Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • •30 mm x 77 mm x 30 mm
  • •Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • •Asennustiedot EN 50047 mukaan
  • •AS-väyläliitänntän LED ja tilanäyttö
  • •Integroitu AS-väyläliityntä
  • •Soveltuu AS-i Power 24
  • •Vivun kulma säädettävissä 10° portain
Mene luokkaan