Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Trukit
  2. Ohjaamo

Ohjaamo

RK - Maintained joystick switches / spring-return joystick switches

RK - Maintained joystick switches / spring-return joystick switches

  • •vaikeissa ympäristöolosuhteissa
  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •Kiinnitys
  • •jopa 6 mm Etuseinän paksuus
Mene luokkaan
ED - Push button

ED - Push button

  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •Suojausluokka IP65
  • •Alumiinikotelo
Mene luokkaan
EDRRS - emergency stop button

EDRRS - emergency stop button

  • •Metalliohjainpäät
  • •Avainpalautus
  • •rakennekorkeus edestä 35 mm
Mene luokkaan
ESS - Key selector switches / EST - Key maintained spring-return selector switches

ESS - Key selector switches / EST - Key maintained spring-return selector switches

  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •Suojausluokka IP65
  • •Alumiinikotelo
  • •Avainpalautus
Mene luokkaan
EWS - Selector switch / EWT - Spring-return selector switch

EWS - Selector switch / EWT - Spring-return selector switch

  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •Suojausluokka IP65
  • •Alumiinikotelo
Mene luokkaan
EDL - Illuminated pushbutton

EDL - Illuminated pushbutton

  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •Protection class IP65
  • •Aluminium enlosure
  • •illuminable
Mene luokkaan
EME - Illuminated signal

EME - Illuminated signal

  • •Mounting hole 22.3 mm
  • •Protection class IP65
  • •Aluminium enlosure
  • •with integrated LED
Mene luokkaan
EML - Illuminated signal

EML - Illuminated signal

  • •Asennusaukko Ø 22,3 mm
  • •Suojausluokka IP65
  • •Alumiinikotelo
Mene luokkaan