Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. Turvallinen loppuasento
  2. PS116 roller plunger R201
PS116 roller plunger R201

PS116 roller plunger R201

  • Stainless steel roller Ø 9,5 mm
  • Symmetric enclosure
  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure
11 Tuotteet
PS116-Z11-L200-R201

PS116-Z11-L200-R201

Tuotenumero 103047594

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-R201

PS116-Z11-LR200-R201

Tuotenumero 103047593

Position switch with safety function

PS116-Z11-LR200-R201-U2

PS116-Z11-LR200-R201-U2

Tuotenumero 103033934

Position switch with safety function

PS116-Z11-ST-R201

PS116-Z11-ST-R201

Tuotenumero 103032610

Position switch with safety function

PS116-Z12-LR200-R201

PS116-Z12-LR200-R201

Tuotenumero 103033439

Position switch with safety function

PS116-T11-LR200-R201

PS116-T11-LR200-R201

Tuotenumero 103027861

Position switch with safety function

PS116-T12-LR200-R201

PS116-T12-LR200-R201

Tuotenumero 103053120

PS116-T21-STR-R201

PS116-T21-STR-R201

Tuotenumero 103051682

PS116-Z02-ST-R201

PS116-Z02-ST-R201

Tuotenumero 103052234

PS116-Z02-STR-R201

PS116-Z02-STR-R201

Tuotenumero 103054031

PS116-Z12-LR500-R201

PS116-Z12-LR500-R201

Tuotenumero 103052337

11 löydetyt tulokset