Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. voidaan kääntää
  2. TV.S 355
TV.S 355

TV.S 355

  • Metallikotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Ohjainpään akselia voi kääntää 360°
  • EN 50041 rakenne
3 Tuotteet
TV8S 355-11Z

TV8S 355-11Z

Tuotenumero 151117209

TV10S 355-11Z

TV10S 355-11Z

Tuotenumero 151117211

TV10S 355-12Z

TV10S 355-12Z

Tuotenumero 151179256

3 löydetyt tulokset