Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. IFL - M30
  2. IFL - M30 Efficiency Line
Uusi
IFL - M30 Efficiency Line

IFL - M30 Efficiency Line

  • Design M30 x 1,5
  • Metal enclosure
  • With integrated diagnostic LED to indicate short circuit or overload
5 Tuotteet
Uusi
IFL-M30-F-10-S30-11-P-L4

IFL-M30-F-10-S30-11-P-L4

Tuotenumero 103056918

Inductive proximity switch

Uusi
IFL-M30-F-10-S30-11-P-ST4M12

IFL-M30-F-10-S30-11-P-ST4M12

Tuotenumero 103056916

Inductive proximity switch

Uusi
IFL-M30-NF-15-S30-11-N-ST4M12

IFL-M30-NF-15-S30-11-N-ST4M12

Tuotenumero 103056919

Inductive proximity switch

Uusi
IFL-M30-NF-15-S30-11-P-L4

IFL-M30-NF-15-S30-11-P-L4

Tuotenumero 103056917

Inductive proximity switch

Uusi
IFL-M30-NF-15-S30-11-P-ST4M12

IFL-M30-NF-15-S30-11-P-ST4M12

Tuotenumero 103056915

Inductive proximity switch

5 löydetyt tulokset