CLP101
Tuotenumero:163040378

Tuotekuvaus
single elements
- Positive-break NC contact for fail-safe switching
Snap-on mounting
Tilaustiedot
TuotekuvausCLP101
Tuotenumero (tilausnumero)163040378
EAN (European Article Number)7895054082170
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
eCl@ss number, version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
IlmastorasitusEN 60068-2-30
MuotoiluAvain
DesignPyöreä
Kotelon materiaaliMuovi, kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino20g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Koestus mahdollinen Kyllä
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Turvaluokitus
B10D Normally-closed contact (NC)100.000Operations
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
AsennusohjePaikalleen painettava
Mekaaninen elinikä, minimi5.000.000kytkentäalue
Toimintavoima, maksimi8N
Pakkoavausliike2mm
Kiinnitysasennusslaippa
Mounting flange position 123
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi0,5 mm², jäykkä0,5 mm², taipuisa
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm², taipuisa2,5 mm², jäykkä
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Liittimien kiristysvääntömomentti1Nm
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus44mm
leveys9mm
Korkeus25,5mm
Ympäristöolosuhteet
Kytkentätilan suojausluokkaIP40
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi93%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, 20 g
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximum+60°C
Ambient temperature, switch element, minimum-25°C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite400 V500 V
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Käyttöluokka AC-15250VAC
Käyttöluokka AC-156A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-133A
Soveltuu pienjännitteille≥ 5 V / ≥ 1 mA
Note (Switching element)kaksoiskatkaisulla
Kytkentäperiaateslow action, positive break NC contact
kytkentätaajuus1.200/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Switching elementOpener (NC)
Koskettimen merkintä1 - 2
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/OTurvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 27.10.2026 klo 19.35