CLP110
Tuotenumero:163040379

Tuotekuvaus
- 1 Sulkeutuva kosketin (NO)
Tilaustiedot
TuotekuvausCLP110
Tuotenumero (tilausnumero)163040379
EAN (European Article Number)4030661553733
eCl@ss number, version 12.027-37-13-02
eCl@ss number, version 11.027-37-13-02
eCl@ss number, version 9.027-37-13-02
ETIM number, version 7.0EC000041
ETIM number, version 6.0EC000041
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
IlmastorasitusEN 60068-2-30
MuotoiluAvain
DesignPyöreä
Kotelon materiaaliMuovi, kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino10g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Koestus mahdollinen Kyllä
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi5.000.000kytkentäalue
Toimintavoima, maksimi8N
Kiinnitysasennusslaippa
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi0,5 mm², jäykkä0,5 mm², taipuisa
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm², taipuisa2,5 mm², jäykkä
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Liittimien kiristysvääntömomentti1Nm
Liitäntä (mekaaninen)Ruuviliitäntä
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus44mm
leveys9mm
Korkeus27mm
Ympäristöolosuhteet
Kytkentätilan suojausluokkaIP40
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Suhteellinen kosteus, maksimi93%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 150 Hz, 20 g
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximum+60°C
Ambient temperature, switch element, minimum-25°C
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite500 V
Syöksyjännitekestoisuus2,5kV
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta6A
Käyttöluokka AC-15250VAC
Käyttöluokka AC-156A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-133A
Soveltuu pienjännitteille≥ 5 V / ≥ 1 mA
Note (Switching element)kaksoiskatkaisulla
KytkentäperiaateSuoratoiminen
kytkentätaajuus1.200/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Switching elementNormally open contact (NO)
Koskettimen merkintä3 - 4
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/OTurvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.10.2026 klo 04.41