CSP 34-S-1-01
Tuotenumero:101208464
Arkisto

Tuotekuvaus
- Tunnistus sivulta
- vastakappaleen koodi 1
- Tunnistin ja vastakappale tilataan erikseen.
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausCSP 34-S-1-01
Tuotenumero (tilausnumero)101208464
EAN (European Article Number)4030661382036
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
eCl@ss number, version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Lisätietoja (Tilaustiedot)Huomautus: Tunnistin ja vastakappale tilataan erikseen.
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaaliMuovi
Bruttopaino87g
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen aluesivulta
Koodattu avain1
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus27mm
Ohjainpään leveys35mm
Ohjainpään korkeus97mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 01.11.2026 klo 09.56