CSP 34-S-1-02
Tuotenumero:101208465
Arkisto

Tuotekuvaus
- Tunnistus sivulta
- vastakappaleen koodi 2
- 20 eri tunnistinkoodia saatavana
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausCSP 34-S-1-02
Tuotenumero (tilausnumero)101208465
EAN (European Article Number)4030661382043
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
eCl@ss number, version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Lisätietoja (Tilaustiedot)Huomautus: Tunnistin ja vastakappale tilataan erikseen.
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaaliMuovi
Bruttopaino87g
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen aluesivulta
Koodattu avain2
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus27mm
Ohjainpään leveys35mm
Ohjainpään korkeus97mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 09.09.2026 klo 01.26