CSP-E-10SI2SO2R
Tuotenumero:103065545

Tuotekuvaus
- Liitäntä kaikkiin tavanomaisiin turvakytkentälaitteisiin jopa PL e:hen saakka standardin ISO 13849-1 mukaisesti
Tilaustiedot
TuotekuvausCSP-E-10SI2SO2R
Tuotenumero (tilausnumero)103065545
eCl@ss number, version 12.027-24-22-07
eCl@ss number, version 11.027-24-22-07
eCl@ss number, version 9.027-24-22-07
ETIM number, version 7.0EC000236
ETIM number, version 6.0EC000236
Saatavana osoitteesta01.07.2027
HuomioAvailable from Q2/2027
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääRuuviliittimet
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Pulssilähtöjen lukumäärä (tahtilähtö)4
Relelähtöjen lukumäärä (1-kanava)2
Digitaaliturvatulojen lukumäärä 10
Digitaaliturvatulojen/-lähtöjen lukumäärä6
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Apukosketinlähtöjen lukumäärä4
Turvaluokitus
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Kiinnitysvoidaan kiinnittää salvalla normikiskoon
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi0,2 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
johdon poikkipinta-ala, minimi24AWG
johdon poikkipinta-ala, maksimi12AWG
Liitäntä (mekaaninen)Irrotettavat ruuviliittimet
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys22,5mm
Korkeus98mm
Syvyys115mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Storage and transport temperature-25 ... +75 °C
Suhteellinen kosteus, minimi10%
Suhteellinen kosteus, maksimi95%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +20 %
Rated operating voltage24VDC
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Nimellisvirta (turvalähdöt)2.000mA
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-152A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Sähköiset tiedot - Akselivalvonta
Number of axis monitoring, max.1
Drive monitoring, encoder typProximity switch
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.11.2026 klo 23.43