CSS 11-30S-SD-M-ST
Tuotenumero:101204613

Tuotekuvaus
- Sarjadiagnostiikkalähtö
- Kotelo ruostumatonta terästä
- Enintään 31 tunnistinta voidaan sarjakytkeä
- Pistokeliitin M12, 8-napainen
- Ø M30
- Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- 2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöä
- Turvakaapeleiden yhdistetty oikosulku, johdinkatkos ja ulkoisen jännitteen valvonta ohjauskeskukselle asti.
- Turvatunnistin asennettavissa myös V4A-suojusten taakse
Tilaustiedot
TuotekuvausCSS 11-30S-SD-M-ST
Tuotenumero (tilausnumero)101204613
EAN (European Article Number)4030661381657
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
eCl@ss number, version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Toimintaperiaateinduktiivinen
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Tunnistimen topologiaRivirajakytkimet
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Reaktioaika, maksimi60ms
Riskin kesto, maksimi60ms
Bruttopaino248g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
SarjadiagnostiikkaKyllä
DiagnoosilähtöKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Sarjaan kytkettäväKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Ledien lukumäärä2
Apupuolijohdelähtöjen lukumäärä1
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Sarjaan kytkettyjen antureiden lukumäärä31
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuuntapää
Aktiivinen alueTunnistus edestäpäin
Mechanical data - Switching distances
Switch distance, typical11mm
Taattu kytkentäetäisyys "ON"8mm
Taattu kytkentäetäisyys "OFF"15mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi2mm
Toistotarkkuus R1mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Note (length of the sensor chain)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
Note (series-wiring)Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM30
Pituus99,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67IP69
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VAC/DC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
No-load supply current I0, typical100mA
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta600mA
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan100A
Kytkentätaajuus, noin3Hz
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Nimellisvirta (turvalähdöt)250mA
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi0,25A
Turvalähtöp-type
Voltage drop Ud, maximum0,5V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö
Design of control elementsp-type
Voltage drop Ud, maximum5V
Sähköiset tiedot - Sarjadiagnostiikka SD
Designation, Serial diagnostic SDOUT
Operation current150mA
Design of control elementsshort-circuit proof, p-type
Wiring capacitance50nF
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
Interfering radiationIEC 61000-6-4
EMC ratingIEC 61000-6-2
Nastojen liitännät
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Turvatulo 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Turvalähtö 1
PIN 5SD Sarjadiagnostiikkalähtö
PIN 6X2 Turvatulo 2
PIN 7Y2 Turvalähtö 2
PIN 8IN sarjadiagnostiikkatulo
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Asennusmateriaalin toimitus sisältää2x Kiinnitysmateriaali, mutterit M 30 x 1,5
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)CST 30S-1
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Huomautus
Note (General)Evaluation requirements: The switch-off pauses of 250 µs – 1500 µs must be tolerated by the evaluation.
The switch-off time of the safety sensor of 250 μs is additionally extended according the cable length and the capacity of the cable used. Typical
The switch-off time of the safety sensor of 250 μs is additionally extended according the cable length and the capacity of the cable used. Typical
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.08.2026 klo 22.12