CSS 14-34F0-S-D-M-ST
Tuotenumero:101188767

Tuotekuvaus
- 1 x kytkentärasia M12, 8-napainen
- Tunnistus sivulta
- ilman kuittauspainikkeen reunanvalvontaa, soveltuu automaattikuittaukseen
- Pakkotoimisen releen ohjaukseen ilman saman piirin turvavalvontayksikköä
- Soveltuu yksittäiseksi laitteeksi tai sarjaan kytkettyjen standarditunnistimien päätelaitteeksi korvaamaan turvareleen
- Itsevalvova, sarjaankytkentä enintään 30 CSS 34 tunnistinta ja yksi CSS 34F0/F1 tunnistin, luokka 4 ISO 13849-1
- Muovikotelo
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- versetzt anfahrbar
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- 2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöä
- Turvakaapeleiden yhdistetty oikosulku, johdinkatkos ja ulkoisen jännitteen valvonta ohjauskeskukselle asti.
Tilaustiedot
TuotekuvausCSS 14-34F0-S-D-M-ST
Tuotenumero (tilausnumero)101188767
EAN (European Article Number)4030661354866
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
eCl@ss number, version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-3
Toimintaperiaateinduktiivinen
Kotelon rakennelohko
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Tunnistimen topologiaRivirajakytkimet
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Aktiivinen alueMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Reaktioaika, maksimi30ms
Riskin kesto, maksimi60ms
Bruttopaino142g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
DiagnoosilähtöKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Sarjaan kytkettäväKyllä
Tulo sallintapainikkeelle, soveltuu automaattiseen käynnistykseen Kyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Ledien lukumäärä3
Apupuolijohdelähtöjen lukumäärä1
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Sarjaan kytkettyjen antureiden lukumäärä31
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuuntasivulta
Aktiivinen aluesivulta
Vastakappaleen toimintaväliActuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 34-S-2: 12 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-2: 14 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-V-1: 10 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar)Betätiger CST 34-S-2: 17 mm (gesicherter Schaltabstand AUS Sar)Betätiger CST 34-V-1: 8 mm (gesicherter Schaltabstand EIN Sao)Betätiger CST 34-V-1: 13 mm (gesicherter Schaltabstand AUS Sar)Betätiger CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (typischer Schaltabstand Sn)
Mechanical data - Switching distances
Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi1,5mm
Toistotarkkuus R0,5mm
Huomautus (Toistotarkkuus R)Pitkän sivun suuntaisesti sallitaan tunnistimen ja vastakappaleen välistä korkeuspoikkeamaa 36 mm (johtuen esim. asennustoleranssista tai oven painumasta). Erikoisen suuri poikkeama, max. 53 mm, on mahdollista CST 34-S-2 vastakappaleella. Aksiaalinen poi
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Note (length of the sensor chain)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
PistokeliitinKytkentärasia, M12, 8-napainen
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus35mm
Leveys27mm
Korkeus108,2mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
No-load supply current I0, typical100mA
Nimellisvirta600mA
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan100A
Huomautus (sähköiset tiedot, varmistus)(Katkaisija)
Kytkentätaajuus, noin3Hz
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Nimellisvirta (turvalähdöt)250mA
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi0,25A
Turvalähtöp-type
Voltage drop Ud, maximum0,5V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö
Design of control elementsp-type
Voltage drop Ud, maximum5V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,05A
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
Interfering radiationIEC 61000-6-4
EMC ratingIEC 61000-6-2
Nastojen liitännät
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Turvatulo 1
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Turvalähtö 1
PIN 5OUT Diagnoosilähtö OUT
PIN 6X2 Turvatulo 2
PIN 7Y2 Turvalähtö 2
PIN 8IN ilman toimintoa
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)CST 34-S-1CST 34-S-2CST 34-S-3CST 180-1CST 180-2
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Huomautus
Note (General)Evaluation requirements: dual-channel safety input, suitable for p-type sensors with NO function. The safety-monitoring module must tolerate internal functional tests of the sensors with cyclic switch-off of the sensor outputs for max. 0.5 ms. Short-circu
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.10.2026 klo 23.31