CSS 8-180-2P-E-L 10,0M
Tuotenumero:101195510

Tuotekuvaus
- Kiinteällä kaapelilla 4-napainen
- Muovikotelo
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- versetzt anfahrbar
- Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- Ennakkovaroitus työskenneltäessä lähellä anturin hystereesialueen rajaa
- Itsevalvova 16 anturin sarjakytkentä
- 2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöä
Tilaustiedot
TuotekuvausCSS 8-180-2P-E-L 10,0M
Tuotenumero (tilausnumero)101195510
EAN (European Article Number)4030661361246
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
eCl@ss number, version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusTÜVUKCA
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Toimintaperiaateinduktiivinen
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Tunnistimen topologiaYksittäis- tai päätelaite sarjassa
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Aktiivinen alueMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Mutterien materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Reaktioaika, maksimi30ms
Riskin kesto, maksimi30ms
Bruttopaino575g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Oikosulun tunnistusKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Sarjaan kytkettyjen antureiden lukumäärä16
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo3,57 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi3Nm
Mechanical data - Switching distances
Switch distance, typical8mm
Taattu kytkentäetäisyys "ON"7mm
Taattu kytkentäetäisyys "OFF"10mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi0,7mm
Toistotarkkuus R0,2mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus10m
Pistokeliitinkaapeli
Pistokeliitin, lähtö4-napainen
johdon poikkipinta-ala0,5mm²
johdon poikkipinta-ala20AWG
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM18
avainväli24SW
Pituus92mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
No-load supply current I0, typical50mA
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta1.000mA
Kytkentätaajuus, noin3Hz
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Nimellisvirta (turvalähdöt)500mA
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi0,5A
Turvalähtöp-type
Voltage drop Ud, maximum0,5V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,5A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,5A
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)Monivärinen LED: vihreä, punainen, keltainen
Nastojen liitännät
PIN 1A1 Ue Ruskea
PIN 2Y2 Turvalähtö 2: valkoinen
PIN 3A2 GND Sininen
PIN 4Y1 Turvalähtö 1 musta
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Asennusmateriaalin toimitus sisältää2x Mutterit M18 x 1
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)CST 180-1CST 180-2
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Huomautus
Note (General)Evaluation requirements: dual-channel safety input, suitable for p-type sensors with NO function. The safety-monitoring module must tolerate internal functional tests of the sensors with cyclic switch-off of the sensor outputs for max. 0.25 ms. Short-circ
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 04.10.2026 klo 09.47