CSS 8-180-2P-Y-LST
Tuotenumero:101167898

Tuotekuvaus
- 2 x Liitin M12, 4-napainen
- Muovikotelo
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- versetzt anfahrbar
- Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
- Anturiketjun enimmäispituus 200 m
- Ennakkovaroitus työskenneltäessä lähellä anturin hystereesialueen rajaa
- Itsevalvova 16 anturin sarjakytkentä
- 2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöä
Tilaustiedot
TuotekuvausCSS 8-180-2P-Y-LST
Tuotenumero (tilausnumero)101167898
EAN (European Article Number)4030661219523
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
eCl@ss number, version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusTÜVUKCA
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Toimintaperiaateinduktiivinen
Kotelon rakennesylinteri, kierre
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Tunnistimen topologiaRivirajakytkimet
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Aktiivinen alueMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Mutterien materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Reaktioaika, maksimi30ms
Riskin kesto, maksimi30ms
Bruttopaino154g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Oikosulun tunnistusKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Sarjaan kytkettäväKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Sarjaan kytkettyjen antureiden lukumäärä16
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo3,57 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi3Nm
Mechanical data - Switching distances
Switch distance, typical8mm
Taattu kytkentäetäisyys "ON"7mm
Taattu kytkentäetäisyys "OFF"10mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi0,7mm
Toistotarkkuus R0,2mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin, tuloNaarasliitin M12, 4-napainen
Pistokeliitin, lähtöPistoke M12, 4-napainen
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierreM18
avainväli24SW
Pituus92mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
No-load supply current I0, typical50mA
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta1.000mA
Kytkentätaajuus, noin3Hz
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Nimellisvirta (turvalähdöt)500mA
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi0,5A
Turvalähtöp-type
Voltage drop Ud, maximum0,5V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,5A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,5A
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)Monivärinen LED: vihreä, punainen, keltainen
Nastojen liitännät
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2Y2 Turvalähtö 2, X2 turvatulo 2: valkoinen
PIN 3A2 GND
PIN 4Y1 Turvalähtö 1, X1 turvatulo 1: musta
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Asennusmateriaalin toimitus sisältää2x Mutterit M18 x 1
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)CST 180-1CST 180-2
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Huomautus
Note (General)Evaluation requirements: dual-channel safety input, suitable for p-type sensors with NO function. The safety-monitoring module must tolerate internal functional tests of the sensors with cyclic switch-off of the sensor outputs for max. 0.25 ms. Short-circ
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.08.2026 klo 11.21