CSS-T
Tuotenumero:101190026

Tuotekuvaus
- laitteelle Anturit
Tilaustiedot
TuotekuvausCSS-T
Tuotenumero (tilausnumero)101190026
EAN (European Article Number)4030661355894
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
eCl@ss number, version 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluT-adapteri
Liitäntä (sähköinen)1 liitin, 5-napainen2 naarasliitintä, 5- ja 8-napainen
Bruttopaino40g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus56mm
leveys23,5mm
Korkeus15mm
ISO-kierteen halkaisijaM12
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage30VDC
Nimellisvirta2.000mA
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä)Anturit
Huomautus
Note (General)With the CSS-T T-adapter, CSS 34 sensors can be daisy-chained.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.11.2026 klo 00.57