CSS-T-A
Tuotenumero:101190025

Tuotekuvaus
- laitteelle CSS 34
Tilaustiedot
TuotekuvausCSS-T-A
Tuotenumero (tilausnumero)101190025
EAN (European Article Number)4030661355900
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
eCl@ss number, version 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Yleiset ominaisuudet
Muotoilusuora
Liitäntä (sähköinen)1 liitin, 5-napainen
Bruttopaino21g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus43mm
leveys16,5mm
Korkeus16,5mm
ISO-kierteen halkaisijaM12
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage60VDC
Nimellisvirta2.000mA
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä)Anturit
Huomautus
Note (General)Please note that voltage losses could occur (due to cable length, cable section, voltage drop/sensor). It also restricts the maximum number of sensors wired in series.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.11.2026 klo 08.02