CSS-Y-8P
Tuotenumero:101209416

Tuotekuvaus
- Lisävarusteet sarjaan kytkennälle ja sarjadiagnostiikalle
Tilaustiedot
TuotekuvausCSS-Y-8P
Tuotenumero (tilausnumero)101209416
EAN (European Article Number)4030661388809
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
eCl@ss number, version 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluY-adapteri
Liitäntä (sähköinen)1 liitin, 8-napainen2 naarasliitintä, 8-napainen
Bruttopaino50g
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi1Nm
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector codingA
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus54,5mm
leveys38mm
Korkeus20mm
ISO-kierteen halkaisijaM12
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP67
Ambient temperature-28 ... +75 °C
Sähköiset tiedot
Nimellisvirta4.000mA
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä)Turvasolenoidilukot ja anturit
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.11.2026 klo 00.51