CSS-Y-8P-VA
Tuotenumero:103008717

Tuotekuvaus
- Lisävarusteet sarjaan kytkennälle ja sarjadiagnostiikalle
Tilaustiedot
TuotekuvausCSS-Y-8P-VA
Tuotenumero (tilausnumero)103008717
EAN (European Article Number)4030661552118
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
eCl@ss number, version 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluY-adapteri
Liitäntä (sähköinen)1 liitin, 8-napainen2 naarasliitintä, 8-napainen
Bruttopaino47g
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi1Nm
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, V4A
Material of the handlePlastic, TPU
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus54,5mm
leveys38mm
Korkeus20mm
ISO-kierteen halkaisijaM12
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage30VDC
Nimellisvirta4.000mA
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä)Turvasolenoidilukot ja anturit
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.09.2026 klo 14.52