CSS-Y-A-8P
Tuotenumero:101209414

Tuotekuvaus
- Liitin syöttää jännitteen turvakanaviin.
Tilaustiedot
TuotekuvausCSS-Y-A-8P
Tuotenumero (tilausnumero)101209414
EAN (European Article Number)4030661388793
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
eCl@ss number, version 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluTerminating plug
Liitäntä (sähköinen)1 liitin, 8-napainen
Bruttopaino21g
Mekaaniset tiedot
Vääntömomentti, maksimi1Nm
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
Connector latchingScrew locking
Material of the glandMetal, CuZn, nickel-plated
Material of the handlePlastic, TPU
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus43mm
leveys16,5mm
Korkeus16,5mm
ISO-kierteen halkaisijaM12
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage30VDC
Nimellisvirta4.000mA
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä)Turvasolenoidilukot ja anturit
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 01.11.2026 klo 13.47