DHS-U1-BKWH
Tuotenumero:103053675

Tuotekuvaus
- Without electrical connection
- Door handle in an ergonomical design
- Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
- Can also be used without safety switchgear device
- For left or right hinged safety guards
Tilaustiedot
TuotekuvausDHS-U1-BKWH
Tuotenumero (tilausnumero)103053675
EAN (European Article Number)4030661640457
eCl@ss number, version 12.027-33-01-90
eCl@ss number, version 11.027-33-01-90
eCl@ss number, version 9.027-33-01-90
ETIM number, version 7.0EC000229
ETIM number, version 6.0EC000229
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Kahvan rungon materiaalitranslucent PMMA
Bruttopaino227g
Material of the holderMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Mekaaniset tiedot
Type of the fixing screws2x M6
Ruuvin kiristysvääntömomentti3,5Nm
Type of mounting screws for the handle body2x Torx Plus T20x25
Tightening torque of mounting screws for the handle body2,5Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus202mm
leveys40mm
Korkeus84mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP00
Ambient temperature-40 ... +75 °C
Storage and transport temperature-40 ... +85 °C
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)The insert for use with the safety sensor RSS260 or without integrated actuator must be ordered separately.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 05.09.2026 klo 01.26