DIM 1.2 24 VAC/DC
Tuotenumero:101126707
Arkisto

Tilaustiedot
TuotekuvausDIM 1.2 24 VAC/DC
Tuotenumero (tilausnumero)101126707
EAN (European Article Number)4030661060750
eCl@ss number, version 12.027-37-18-11
eCl@ss number, version 11.027-37-18-11
eCl@ss number, version 9.027-37-18-11
ETIM number, version 7.0EC001448
ETIM number, version 6.0EC001448
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Bruttopaino192g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Relelähtöjen lukumäärä (1-kanava)2
Mekaaniset tiedot
KiinnitysFor two mounting holes to DIN 43660 or snaps onto standard DIN rail to DIN EN 50022
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, maksimi4 mm²
NoteKaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus75mm
leveys55mm
Korkeus110mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP40
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 %
Iskunkestävyys10 g / 11 ms
Sähköiset tiedot
Nimellinen syöttötaajuus, minimi50Hz
Nimellinen syöttötaajuus, maksimi60Hz
Rated control voltage24VAC/DC
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Tulotaso, HIGH-signaali "1"10 V…Ua
Tulotaso, LOW-signaali "0"0 V…3 V
Sähköiset tiedot-Binäärilähtö
Lähtövirta, maksimi150mA
Kytkentälähtörelay with potential-free change-over contact
Turvaluokitus - Relelähdöt
Voltage, Utilisation category AC-1250VAC
Current, Utilisation category AC-15A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-133A
Switching capacity, maximum250VAC
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.08.2026 klo 07.53