E2-40/13-EF
Tuotenumero:103043098

Tuotekuvaus
- Muovi
- Palautus vetämällä
- Hätäpysäytyspainike kestomuovi Ø 40 mm
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
TuotekuvausE2-40/13-EF
Tuotenumero (tilausnumero)103043098
EAN (European Article Number)4030661561622
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss number, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 60947-5-5EN ISO 13850
MuotoiluEmergency stop pushbutton
DesignIntegrated jump mechanism
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Ohjainten materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaaliMuovi
Toimintaelimen väripunainen
Eturenkaan värigold
Bruttopaino60g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
HätäpysäytyspainikkeetKyllä
Etuseinä-asennusKyllä
TurvatoiminnotKyllä
integroitu lukintamekanismiKyllä
Ulkoinen lukitusmekanismiEi
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Number of contact elements, maximum2
Mekaaniset tiedot
VapautusVetoavaus
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button50.000Operations
Liikepituus5mm
KiinnitysAsennuslaippa ELM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Typical actuating force of the emergency stop button25N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height42mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Asennussyvyys60mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
toimipäiden halkaisijat40mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +65 °C
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the emergency stop button, maximum10/h
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Kiinnityslaippa ELM sisältyy toimitukseen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.10.2026 klo 01.34