Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. EasyGate
  2. EasyGate
EasyGate

EasyGate

  • Gateway for lifts
  • Fully-fledged alternative for the fixed line
  • Integration into all existing elevator emergency call systems possible
  • ■ Operational security in the event of a power cut
  • Simple installation without cumbersome wiring
2 Tuotteet
2N UMTS GATEWAY-SMS

2N UMTS GATEWAY-SMS

Tuotenumero 103016983

2N EasyGate IP 4G VoLTE/VOIP

2N EasyGate IP 4G VoLTE/VOIP

Tuotenumero 103041423

2 löydetyt tulokset