EDAN6
Tuotenumero:101019612

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Pyörivä käyttö laitteelle Potentiometri
- Suojausluokka IP65
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausEDAN6
Tuotenumero (tilausnumero)101019612
EAN (European Article Number)4030661485188
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluEtuseinä-asennus
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Vivun materiaaliMuovi
Eturenkaan väriHopea
Kahvan värimusta
Bruttopaino80g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Kokonaan eristetty Kyllä
Mekaaniset tiedot
Kiinnitysasennusslaippa
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height28mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Asennussyvyys63mm
Note (Mounting depth)Lisäpistokeliitin
Halkaisija55mm
Kauluksen halkaisija29,5mm
Kahvan pituus28mm
Mounting diameter22,3mm
Bore of the potentiometer socket30 … 40 mm
Akselin halkaisija, maksimi6mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääThe potentiometers are not included in delivery and must be ordered from the manufacturers concerned.
Huomautus
Note (General)For mounting the potentiometer, a central-hole fastening and two different fastenings with three holes are provided.
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.11.2026 klo 04.35