EDLRGNV/501
Tuotenumero:101192111

Tuotekuvaus
- lukinnalla
- Asennusaukko Ø 30,5 mm
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
TuotekuvausEDLRGNV/501
Tuotenumero (tilausnumero)101192111
EAN (European Article Number)4030661602684
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss number, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Kiinnityslaippa ELM sisältyy toimitukseen
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusIlluminated pushbutton
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeMuototiivisteet
Ohjainten materiaaliLasi
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Toimintaelimen värivihreä
Eturenkaan väriHopea
Colour of the bezelblack
Bruttopaino40g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Lisämerkinnät tilauksestaKyllä (1)
ValaistavaKyllä
KiinnityslaippaKyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Number of contact elements, maximum2
Mekaaniset tiedot
Vapautusvapauttimen painallus
Mechanical lifetime, Command devices1.000.000Operations
KiinnitysAsennuslaippa ELM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Symbol labeling number501
Typical actuating force of the push button1,5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height2,5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kosketuspinnan korkeus0,5mm
Kosketuspinnan halkaisija20mm
Kauluksen halkaisija34,5mm
Mounting diameter30,5mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1,5mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-28 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.11.2026 klo 15.02