EDP40GN
Tuotenumero:101006299

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP65
- Alumiinikotelo
- vaikeissa ympäristöolosuhteissa
Tilaustiedot
TuotekuvausEDP40GN
Tuotenumero (tilausnumero)101006299
EAN (European Article Number)4030661429540
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss number, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
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
MuotoiluEtuseinä-asennusMushroom impact button
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeMuototiivisteet
Ohjainten materiaaliAluminium, anodised
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Toimintaelimen värivihreä
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino49g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KiinnityslaippaKyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Kytkentäasentojen lukumäärä1
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
Typical actuating force of the push button2N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height27,5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
toimipäiden halkaisijat37mm
Kauluksen halkaisija29,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 60mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-28 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.11.2026 klo 00.58