EDP40.VWS
Tuotenumero:101006180

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 30,5 mm
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
TuotekuvausEDP40.VWS
Tuotenumero (tilausnumero)101006180
EAN (European Article Number)4030661550138
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss number, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5
MuotoiluEtuseinä-asennusMushroom impact button
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Ohjainten materiaaliAluminium, anodised
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Toimintaelimen väriValkoinen
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino55g
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
Typical actuating force of the push button2N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height19mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
toimipäiden halkaisijat37mm
Kauluksen halkaisija34,5mm
Mounting diameter30,5mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli60 x 60mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-28 ... +75 °C
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
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 08.11.2026 klo 06.30