EDRR40RT-303KOMPL-BUE
Tuotenumero:103002885

Tuotekuvaus
- Hätäpysäytyspainike metalli Ø 38,5 mm
- rakennekorkeus edestä 29 mm
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
TuotekuvausEDRR40RT-303KOMPL-BUE
Tuotenumero (tilausnumero)103002885
EAN (European Article Number)4030661428604
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss number, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
MuotoiluEmergency stop pushbuttonEtuseinä-asennus
DesignExternal jump mechanism
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Ohjainten materiaaliAluminium, anodised
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Toimintaelimen väripunainen
Eturenkaan värigold
Bruttopaino135g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
HätäpysäytyspainikkeetKyllä
Etuseinä-asennusKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Ulkoinen lukitusmekanismiKyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Avautuvien kosk. lukumäärä1
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä1
Number of contact elements, maximum2
Mekaaniset tiedot
VapautusRotating-draw-unlatcher
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Liikepituus5mm
KiinnitysAsennuslaippa ELM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Typical actuating force of the emergency stop button25N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height29mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Asennussyvyys65mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
toimipäiden halkaisijat38,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 40mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the emergency stop button, maximum600/h
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Kiinnityslaippa ELM sisältyy toimitukseenScope of delivery with contact element 1x EF303.1Scope of delivery with EMERGENCY STOP sign MDP-8 GBScope of delivery with spring element EFR
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.07.2026 klo 11.48