EDRR50.VHRT
Tuotenumero:101024299

Tuotekuvaus
- Hätäpysäytyspainike metalli Ø 49 mm
- Asennusaukko Ø 30,5 mm
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
TuotekuvausEDRR50.VHRT
Tuotenumero (tilausnumero)101024299
EAN (European Article Number)4030661608648
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss number, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
MuotoiluEmergency stop pushbuttonEtuseinä-asennus
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Ohjainten materiaaliAluminium, anodised
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Toimintaelimen väripunainen
Eturenkaan värigold
Bruttopaino114g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
HätäpysäytyspainikkeetKyllä
Etuseinä-asennusKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Ulkoinen lukitusmekanismiKyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Number of contact elements, maximum2
Mekaaniset tiedot
VapautusRotating-draw-unlatcher
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Liikepituus5mm
KiinnitysAsennuslaippa ELM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Typical actuating force of emergency stop25N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height29mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Asennussyvyys60mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
toimipäiden halkaisijat49mm
Mounting diameter30,5mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-28 ... +75 °C
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the emergency stop button, maximum600/h
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Kiinnityslaippa ELM sisältyy toimitukseen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 11.11.2026 klo 06.13