EDRRS40RT
Tuotenumero:101025432
Arkisto

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Metalliohjainpäät
- Avainpalautus
- rakennekorkeus edestä 35 mm
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
TuotekuvausEDRRS40RT
Tuotenumero (tilausnumero)101025432
EAN (European Article Number)4030661448503
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss number, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Kiinnityslaippa ELM sisältyy toimitukseen
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
MuotoiluEmergency stop pushbuttonEtuseinä-asennus
DesignExternal jump mechanism
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Ohjainten materiaaliAluminium, anodised
Brass, coated
Brass, coated
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Toimintaelimen värired and silver
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino136g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Etuseinä-asennusKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Ulkoinen lukitusmekanismiKyllä
Number of contact elements, maximum2
Mekaaniset tiedot
VapautusKey draw unlatching
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Liikepituus5mm
KiinnitysAsennuslaippa ELM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Typical actuating force of emergency stop25N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height29mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Korkin halkaisija37,5mm
toimipäiden halkaisijat39mm
Mounting diameter22,3mm
Korkeus asetetulla avaimella35mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 40mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-28 ... +75 °C
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the emergency stop button, maximum600/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.11.2026 klo 22.11