EDRRS40VHRT
Tuotenumero:101025435
Arkisto

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 30,5 mm
- Metalliohjainpäät
- Avainpalautus
- rakennekorkeus edestä 35 mm
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
TuotekuvausEDRRS40VHRT
Tuotenumero (tilausnumero)101025435
EAN (European Article Number)4030661466088
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss number, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
MuotoiluEmergency stop pushbuttonEtuseinä-asennus
DesignExternal jump mechanism
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Ohjainten materiaaliAluminium, anodised
Brass, coated
Brass, coated
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Toimintaelimen värired and silver
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino110g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Etuseinä-asennusKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Ulkoinen lukitusmekanismiKyllä
Number of contact elements, maximum2
Mekaaniset tiedot
VapautusKey draw unlatching
Mechanical lifetime, Emergency-Stop button100.000Operations
Liikepituus5mm
KiinnitysAsennuslaippa ELM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Typical actuating force of the emergency stop button25N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height29mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Korkin halkaisija37,5mm
toimipäiden halkaisijat39mm
Mounting diameter30,5mm
Korkeus asetetulla avaimella35mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 40mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the emergency stop button, maximum600/h
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Kiinnityslaippa ELM sisältyy toimitukseen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 11.10.2026 klo 01.59