EDRS40RT
Tuotenumero:101006356
Arkisto

Tuotekuvaus
- Avainpalautus
- rakennekorkeus edestä 35 mm
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausEDRS40RT
Tuotenumero (tilausnumero)101006356
EAN (European Article Number)4030661464855
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss number, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN ISO 13850
MuotoiluEtuseinä-asennusPushbutton
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Ohjainten materiaaliMessinki, pinnoitettu
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Toimintaelimen värired and silver
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino60g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KiinnityslaippaKyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Kytkentäasentojen lukumäärä1
Number of contact elements, maximum3
Mekaaniset tiedot
VapautusAvainpalautus
Mechanical lifetime, Command devices100.000Operations
KiinnitysAsennuslaippa EFM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Typical actuating force of the push button2N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
toimipäiden halkaisijat38mm
Kauluksen halkaisija29,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 60mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP54
NoteProtection class is only achieved when the key opening is covered.
Ambient temperature-25 ... +75 °C
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
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.11.2026 klo 06.37