EDT.1GB
Tuotenumero:101006232
Arkisto

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP65
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausEDT.1GB
Tuotenumero (tilausnumero)101006232
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
MuotoiluEtuseinä-asennusPushbutton
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteMuototiivisteet
Ohjainten materiaaliAluminium, anodised
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Toimintaelimen värikeltainen
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino35g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KiinnityslaippaKyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Kytkentäasentojen lukumäärä1
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
Mounting height14mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kosketuspinnan halkaisija23mm
Kauluksen halkaisija29,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-40 ... +75 °C
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
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.11.2026 klo 05.12